SEW-EURODRIVE België

SEW-EURODRIVEs Internet Customer Portalinloggen
 
U bent hier: Home
Welkom bij SEW C-V

BELANGRIJK

Hoofdkantoor: Nieuw adres
SEW Caron-Vector
Research Park Haasrode
Evenementenlaan 7
3001 Leuven
Tel: + 32 (0)16 386 311
Fax: + 32 (0)16 386 336
info@sew-eurodrive.be
GPS: 50°51'21.68"N, 4°43'53.59"E

SEW Service Centers

SEW Caron-Vector S.A.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem
Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
service-wallonie@sew-eurodrive.be


DRIVELETTER
Onze maandelijkse eNewsletter.

IN MOTION MAGAZINE
Ons In Motion Magazine.


Hier vindt u alles over aandrijfautomatisering - ook voor uw branche. Van motorreductoren, aandrijfelektronica, besturingen en software, tot op maat gesneden aandrijfoplossingen. Maar ook 24 uursservice, projecten, trainingen, consultancy, ook op locatie. Alles uit één hand. Van één van de meest innovatieve marktleiders op het gebied van bewegen – SEW-EURODRIVE België-Luxemburg.
 
 
Laatste nieuws
Highspeed-veldbusgateway UFR41B
Meer weten
MOVIDRIVE-applicatieregelaar bouwgrootte 7: Voor vermogens tot en met 315 kW
Meer weten
14 JUNI 2010: SEW Caron-Vector is verhuisd !
Meer weten
Digitale applicatieregelaar MOVIDRIVE® B tot 315 kW
Meer weten
Nieuwe synchrone CMP-servomotoren
Meer weten
MILIEU: de technische dossiers op maat van SEW-Eurodrive, eindelijk 24 u/24 online beschikbaar in verschillende talen.
Meer weten
MOVIMOT©D
Meer weten
Drive Service: een compleet gamma van 14 modulaire diensten
Meer weten
Het nieuwe modulaire DR-motorsysteem van SEW-EURODRIVE
Meer weten
Vrije combinatie explosiebeveiligde aandrijving
Meer weten
Elektrocilinders CMS met geïntegreerde servomotor!
Meer weten
Industriële tandwielkasten van SEW-Eurodrive : Van XL tot XXXXX...L
Meer weten
 
Verder nieuws
Volgende beurzen
20.10.2010 - 21.10.2010
 FACTORY & PROCESS AUTOMATION, Brussels Expo
Hal 6, Stand C027

Alle beurzen.

Quicklinks
 Version Française
 Tekeningen (2D/3D) & Afmetingen (via DriveGate)
 Onderdelenlijsten
 DriveWorld Magazine
 Mini-websites