« Internet der Dingen»
Professor Günthner had het in zijn uiteenzetting over de snelle evolutie die de technologie momenteel doormaakt en de consequenties
die dat heeft voor logistieke bedrijfsprocessen en dus ook voor de aandrijftechnologie.
Door de groeiende complexiteit van de hedendaagse bedrijfswereld worden steeds vaker nieuwe oplossingen gevraagd voor bestaande
processen. Die gestegen complexiteit is te wijten aan een aantal trends, zijnde de decentralisering en globalisering van ontwikkeling
en productie, de toenemende tijd- en kostendruk en verregaande variatie en individualisering van de producten zelf.
Om die complexiteit doeltreffend te kunnen aanpakken en reduceren, ziet de professor de oplossing in automatische, gedecentraliseerde
logistieke processen gebaseerd op enerzijds intelligente goederen en anderzijds zelfsturende handlingsystemen. Beide elementen
samen vormen het zogenaamde “Internet der Dingen”, waarbij producten in de goederenstroom op dezelfde manier worden behandeld
als data. Professor Günthner ziet enkele essentiële bouwstenen voor het Internet der Dingen. Ten eerste de RFIDtechnologie
waarbij een transponder niet alleen alle gegevens over het product zelf bevat, maar ook over bijvoorbeeld het traject dat
het moet afleggen. Een tweede element is een functiegerichte modularisering van de aandrijftechnologie, waarbij steeds moet
uitgegaan worden van duidelijke systeemgrenzen. De derde bouwsteen, communicatie, is daar trouwens nauw mee verbonden. Teneinde
immers de goede werking van een dergelijk geautomatiseerd systeem te garanderen, is een duidelijke coördinatie van de communicatie
tussen de modules noodzakelijk.
Workshops.