Dual Driver with DOP11B |
Passthrough with DOP11B |
| Type | Touchscreen |
Numeriek cijferblok | Kleuren | Beeldresolutie |
| DOP11B-20 | Nee | Ja | monochroom | 240 x 64 |
| DOP11B-25 | Ja | Nee | 16 grijstinten | 320 x 240 |
| DOP11B-30 | Ja | Nee | 256 kleuren | 320 x 240 |
| DOP11B-40 | Nee | Ja | 256 kleuren | 320 x 240 |
| DOP11B-50 | Ja |
Nee | 64K kleuren | 800x 609 |
![]() DOP11B Productgamma
|