Toepassingsgericht
De tandwielkasten uit de nieuwe X-serie zijn er zowel in rechte als haakse 2-, 3- en 4-trapsuitvoeringen met reductieverhoudingen
variërend tussen 6 en 400 (grotere overbrengingsverhoudingen zijn mogelijk met het gebruik van een voorgeschakelde reductor).
Binnen het nominale koppelbereik van 58 tot 175 kNm biedt SEW-Eurodrive maar liefst 8 bouwgrootten. Resultaat van deze fijne verdeling is een adequate afstemming van de tandwielkast op specifieke toepassingen. Overdimensionering en de overbodige kosten die daarmee gepaard gaan, behoren m.a.w. tot het verleden. Bovendien betekent dit ook dat voor elke toepassing steeds de meest compacte opstelling wordt gerealiseerd.
Het grote aantal vooraf gedefinieerde toebehoren zorgt echter voor een unieke mate van flexibiliteit in functie van een breed toepassingsveld. Zo bereikt de modulaire X-serie met een minimum aan onderdelen, een maximum aan varianten. Efficiënte configuratietools, inclusief 2D- en 3D-AutoCAD-tekeningen,
ondersteunen een gebruiksvriendelijke ingebruikname.
Technologische troeven
Dat flexibiliteit en efficiëntie bij SEW-Eurodrive geen loze begrippen zijn, wordt aangetoond door twee essentiële troeven van de X-serie nl. de omkeerbare behuizing en doeltreffende koelsystemen.
De behuizing van de horizontale tandwielkast, inclusief de montagegaten, wordt gekenmerkt door een horizontale symmetrie as
die toelaat de tandwielkast om te keren zonder enige interferentie met het inspectiedeksel.
Denk hierbij aan de transportband die aan beide zijden wordt aangedreven; waar tot nu toe een linkse en een rechtse uitvoering
gekozen moest worden (of met behulp van doorlopende in- en uitgaande assen voor montagemogelijkheid aan beide zijden) , kan
nu één omkeerbare reservekast worden volstaan voor plaatsing links of rechts. Kosten- en ruimtebesparing door minder reserveapparatuur zijn het resultaat.
Voor de haakse tandwielkasten met ventilator-koeling en ingaande componenten (zoals bv. vloeistofkoppelingen of rem- en V-riemschijven),
ontwikkelt SEW-Eurodrive voor de X-serie een advanced-ventilator. Deze zorgt voor een radiale koelluchttoevoer bij aanwezigheid
van ingaande elementen dichtbij de ventilator.
De inbouw blijft compact en de kosten blijven beperkt t.o.v. een ander koelsysteem of de overgang naar een grotere tandwielkast.
Bij de 2-traps monoblok tandwielkasten zorgt een deksel met geintegreerde waterkoeling voor extra koeling. De hete olie overspoelt
de koelvinnen aan de binnenkant van het deksel en de warmte wordt aan het water binnen de dekselleidingen overgedragen. Dit
waterkoelingsysteem is toegangkelijk zonder demontage van de tandwielkast en is daarmee onderhoudsvriendelijk.